Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:54:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
D | 9,85 mm | Outer diameter |
h | 5,34 mm | Total height |
≈m | 0,24 g | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 10 | |
Closing plugs type | TN/B | Plastic, one-piece/two-piece, with clinch ring |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2019-03-19 | Broschüre | OVT | Deutsch
KA-TN/B
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden