Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:36:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KA07-TN/B
Sealing cap
closing plug, plastic, one-piece/two-piece, with clinch ring, KA..-TN/B
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Main Dimensions & Performance Data
D | 7,415 mm | Outer diameter |
h | 6,07 mm | Total height |
≈m | 0,14 g | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 07 | |
Closing plugs type | TN/B | Plastic, one-piece/two-piece, with clinch ring |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.