Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:35:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KWEM07-E-V0-G2
Miniatur-Führungswagen
Miniatur-Führungswagen, Standard; für Miniatur-Führungsschiene, Standard





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 8 mm | Systemhöhe |
B | 17 mm | Wagenbreite |
L | 23,5 mm | Länge des Führungswagens |
C | 915 N | Tragzahl dyn. |
C0 | 1.460 N | Tragzahl stat. |
M0x | 4,6 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 2,6 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0Z | 2,6 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 12 g | Gewicht |
Anschlussmaße
b | 7 mm | Schienenbreite |
A1 | 5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
A2 | 2,5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
H1 | 1,5 mm | Freiraum Systemmaß |
JB | 12 mm | Bohrungsabstand |
JL | 8 mm | Bohrungsabstand |
T5 | 2,5 mm | Gewindetiefe |
A3 | 1,7 mm | Position Schmieranschluss |
G2 | M2 | Gewindegrößen |
G2 MA | 0,32 Nm | Maximales Anziehdrehmoment |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWEM | Materialkurzbenennung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 07 | |
Version | E | |
Wagenausführung | / | Standardausführung |
Vorspannung | V0 | Leichtes Spiel |
Genauigkeitsklasse | G2 |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden