Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:08:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTB20-B-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
Tol FW | +0,009 | Obere Toleranz |
Tol FW | -0,001 | Untere Toleranz |
H | 50 mm | Höhe |
L | 104 mm | Länge |
B | 60 mm | Breite |
C | 2.550 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 2.450 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,745 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 45 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
A5 | 30 mm | Anschlussmaß |
B1 | 44 mm | |
JL | 55 mm | 2 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 25 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
H4 | 33 mm | |
A3 | 13 mm | |
H5 | 7,4 mm | |
T5 | 18 mm | |
H6 | 37 mm | |
N1 | 6,4 mm | |
N3 | 11 mm | |
G2 | M8 | Gewindegröße |
K8 | NIPA2 | Schmiernippel |
K5 | M6 | Schraube ISO 4762 |
Fußnoten
1

2
Maß JL und Schmierbohrung symmetrisch zur Lagerlänge L.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |