Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:04:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTB12-B-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear ball bearing and housing unit; sealed, greased, with relubrication facility; corrosion-resistant design possible


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 12 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
Tol FW | +0,008 | Obere Toleranz |
Tol FW | 0 | Untere Toleranz |
H | 35 mm | Höhe |
L | 76 mm | Length |
B | 43 mm | Width |
C | 880 N | Load capacity dyn. C 1 |
C0 | 770 N | Load capacity stat. C0 1 |
≈m | 0,29 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 30 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
A5 | 21,5 mm | Mounting Dimension |
B1 | 34 mm | |
JL | 40 mm | 2 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 18 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
H4 | 25,5 mm | |
A3 | 10 mm | |
H5 | 5,4 mm | |
T5 | 13 mm | |
H6 | 28 mm | |
N1 | 5,3 mm | |
N3 | 10 mm | |
G2 | M6 | Gewindegröße |
K8 | NIPA1 | Lubrication nipple |
K5 | M5 | Schraube ISO 4762 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden