Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:39:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBAS40-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear ball bearing and housing unit; sealed, greased, with relubrication facility; corrosion-resistant design possible




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 40 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 87 mm | Höhe |
L | 80 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 108 mm | Width |
C | 6.000 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 4.400 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 1,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 86 mm | |
Tol JB | +0,2 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,2 | Untere Toleranz |
A5 | 54 mm | |
Tol A5 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,015 | Untere Toleranz |
L4 | 78 mm | |
L5 | 56 mm | |
JL | 58 mm | |
Tol JL | +0,2 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,2 | Untere Toleranz |
H2 | 45 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,01 | Untere Toleranz |
A3 | 30 mm | |
H6 | 11 mm | |
Tol H6 | -0,5 | Toleranz |
N1 | 9,2 mm | |
N3 | 15 mm | |
K5 | M8 | |
K8 | NIPA2 | Schmiernippel |
W | 13 mm | Schlüsselweite |
6 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden