Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:47:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBAS16-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear ball bearing and housing unit; sealed, greased, with relubrication facility; corrosion-resistant design possible


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 16 mm | Diameter of ball complement |
H | 41 mm | Height |
L | 36 mm | Length |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 50 mm | Width |
C | 710 N | Load capacity dyn. C 1 |
C0 | 530 N | Load capacity stat. C0 1 |
≈m | 0,12 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 40 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
A5 | 25 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
L4 | 35 mm | |
L5 | 22 mm | |
JL | 26 mm | |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 22 mm | Center Height |
Tol H2 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,01 | Untere Toleranz |
A3 | 15 mm | |
H6 | 5,4 mm | |
Tol H6 | -0,5 | Toleranz |
N1 | 4,7 mm | |
N3 | 8 mm | |
K5 | M4 | |
K8 | NIPA1 | Lubrication nipple |
W | 7 mm | Width across flats |
5 | Ball rows |
Fußnoten
1
The basic load ratings are only valid for hardened (670 HV + 165 HV) and ground shaft raceways.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 16 | |
Seal | PP | |
Relubrication feature | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch