Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:26:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBA50-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 50 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
Tol FW | +0,013 | Obere Toleranz |
Tol FW | -0.002 | Untere Toleranz |
H | 98 mm | Höhe |
L | 100 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 130 mm | Breite |
C | 8.700 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 6.300 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 1,88 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 108 mm | |
Tol JB | +0,2 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,2 | Untere Toleranz |
A5 | 65 mm | |
Tol A5 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,015 | Untere Toleranz |
L4 | 70 mm | |
L5 | 72 mm | |
JL | 50 mm | |
Tol JL | +0,2 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,2 | Untere Toleranz |
H2 | 50 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 34 mm | |
H6 | 12,5 mm | |
Tol H6 | -0,5 | Toleranz |
N1 | 9,2 mm | |
N3 | 15 mm | |
K5 | M8 | |
K8 | NIPA2 | Schmiernippel |
6 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |