Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:45:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KFB50-B-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; mit Flansch, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 50 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
Tol FW | +0,013 | Obere Toleranz |
Tol FW | -0,002 | Untere Toleranz |
L | 100 mm | Länge |
B | 130 mm | Breite |
C | 8.700 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 6.300 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 2,15 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L5 | 75 mm | |
L6 | 18 mm | Dicke |
L7 | 11,2 mm | |
A3 | 38,8 mm | |
N1 | 11 mm | Durchmesser |
K5 | M10 | 2 |
D1 | 97,5 mm | Durchmesser |
Tol D1 | +0,2 | Obere Toleranz |
D2 | 98 mm | Durchmesser |
Tol D2 | g7 | Obere Toleranz |
JB | 98 mm | |
L8 | 10 mm | |
K8 | NIPA2 | Schmiernippel |
6 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden