Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:45:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNV180-F-L
Stehlagergehäuse
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 180 mm | Aussendurchmesser Lager |
a | 380 mm | Länge Fuß |
h1 | 223 mm | Höhe |
g | 160 mm | Breite Gehäusekörper |
≈m | 18,494 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 110 mm | Breite Fuß |
c | 40 mm | Höhe Fuß |
h | 112 mm | Mittenhöhe |
m | 320 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
s | 22,225 mm | Schraubengröße |
s | M24 | Größe Befestigungsschrauben |
u | 26 mm | Breite Langloch |
v | 32 mm | Länge Langloch |
g3 | 16 mm | Wandstärke |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads: