Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:07:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 70 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 13 mm | Gesamtbreite |
D3 | 141 mm | Außendurchmesser |
g | 141 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 131 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 324,07 g | Gewicht |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte