Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:57:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 175 mm | Breite Flansch |
Cr | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 4,33 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 143 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 19 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 48 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 20 mm | Dicke Flansch |
A2 | 29 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 40 mm | Breite |
B1 | 62 mm | Breite über Spannelement |
d3 | 80 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
F212 | Gehäuse | |
UK212 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |