Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:57:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 47,625 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 115 mm | Breite Flansch |
H | 197 mm | Höhe Flansch |
U | 54,6 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 37.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.210 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 2,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 157 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 19 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 40 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 18 mm | Dicke Flansch |
A2 | 22 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 51,6 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FL210 | Gehäuse | |
UC210-30 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |