Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:27:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCP205
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung
Ersetzt
RASEY25-JIS
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 140 mm | Länge gesamt |
H2 | 71 mm | Höhe |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 410 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,856 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 105 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 13 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 19 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 36,5 mm | Abstand Wellenachse |
A | 38 mm | Breite (Fuß) |
H1 | 15 mm | Höhe (Fuß) |
B | 34,1 mm | Breite |
S1 | 19,8 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
P205 | Gehäuse | |
UC205 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Gehäusepassung | J7 | J7 |