Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:46:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 167 mm | Länge |
H2 | 94 mm | Höhe |
≈m | 0,76 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 127 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 18 mm | Länge (Langloch) |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Abmessungen
H | 47,6 mm | Abstand Wellenachse |
A | 48 mm | Breite (Fuß) |
H1 | 18 mm | Höhe (Fuß) |
B | 42,9 mm | Breite |
B3 | 44,85 mm | Abstand Gehäusemitte Kappenende |
S1 | 25,4 mm | Abstand Laufbahnmitte zu Spannring |
Q | 1/4"-28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
GEH.ASE07-TV-WHT | Gehäuse | |
GYE35-KRR-B-FA107-VA-FD | Lagerbezeichnung | |
KASK07-S-G-WHT | Geschlossene Schutzkappe | |
KASK07-S-R-NBR-WHT | Offene Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderwerkstoff | TV | Kunststoff Gehäuse |
Edelstahllager | VA | Korrosionsbeständige VA-Konstruktion |
Material | TV-FD | Kunststoff für Lebensmittelanwendungen |
Zuletzt angesehene Produkte