Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:37:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RSHEY20-XL-N
Plummer block housing unit
Plummer block housing units RSHEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, R seals
Ersetzt
RSHEY20-N
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 65 mm | Länge gesamt |
H2 | 64 mm | Höhe |
≈m | 0,44 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 50,8 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
K | M8 | Gewinde Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 33,3 mm | Abstand Wellenachse |
A | 32 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 19 mm | Breite (Kopf) |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
S1 | 18,3 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Zusätzliche Informationen
SHE04 | Gehäuse | |
GYE20-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung | |
KASK04 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Groove | N | Cast iron housing with undercut slot for end caps |
Material | GG | Grey cast iron |


