Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:16:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15,875 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 60 mm | Breite Flansch |
H | 113 mm | Höhe Flansch |
U | 33,3 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 13.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 345 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 446 g | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 90 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 12 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 25,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 12 mm | Dicke Flansch |
A2 | 15 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 31 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FL204 | Gehäuse | |
UC202-10 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden