Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:08:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 49,212 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 165 mm | Höhe Flansch |
U | 42,6 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 37.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.210 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 138 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 138 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 16 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 97,6 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
T1 | 12 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 110 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 28 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 14 mm | Dicke Flansch |
A2 | 10 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 51,6 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FC210 | Gehäuse | |
UC210-31 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |