Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:52:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCSLT20-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCSLT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PCSLT20
Vorzugsprodukt
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 66 mm | Breite Flansch |
H | 90,5 mm | Höhe Flansch |
U | 26,1 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 9.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.000 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 4.200 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 71,4 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 8,7 mm | Befestigungsquadrat |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 14 mm | Höhe Gehäuse |
A2 | 7,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
S1 | 3 mm | Dicke |
S | 2 mm | Dicke Flansch |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
1 | Anzahl der Gehäuse 2 | |
FLAN42-CSLT | Gehäuse | |
FLAN42-CST | Gehäusebezeichnung (Teil 2) | |
RALE20-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden