Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:47:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25,4 mm | Wellendurchmesser |
b | 77 mm | Breite |
g | 44 mm | Überstand Gehäuse |
da | 383,61 mm | Außendurchmesser |
≈m | 1 g | Gewicht |
Downloads: