Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:19:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 87,313 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 87,3125 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 13 mm | Gesamtbreite |
D3 | 147,5 mm | Außendurchmesser |
g | 147,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 137,5 mm | Durchmesser Dichtung |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.