Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:47:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 244 mm | Wellendurchmesser |
b | 71 mm | Breite |
g | 41 mm | Überstand Gehäuse |
da | 380 mm | Außendurchmesser |
dc | 356 mm | Zentrierdurchmesser |
≈m | 16,7 kg | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.