Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:12:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7006-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindle bearing HCB70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 13.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 490 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 34.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 53.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 101,1 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 36 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 49 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 39,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 40,6 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 39,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 40,6 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 16,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 42 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 203 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 465 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 117 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 592 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.395 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 60 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 107 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 147 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch