Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:25:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GVK109-211-KTT-B
Einstell-Rillenkugellager
Einstell-Rillenkugellager GVK..-KTT-B, sphärischer Außenring, Innenring mit Vierkantbohrung, beidseitig T-Dichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
DSP | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cr | 43.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,07 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 85,8 mm | Außendurchmesser Dichtung |
C | 25 mm | Breite des Außenringes |
F | 55,1 mm | Maximaler Abstand Sechskantbohrung |
r | 2,5 mm | Durchmesser sechseckige Bohrung |
C2 | 28,9 mm | Breite über Dichtungen |
d1 | 69,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d | 39,6875 mm | Schlüsselweite |
Ca | 7 mm | Abstand Schmierbohrung |
0,3 mm | Schlüsselweite oberes Abmaß | |
d | 39,688 mm | Schlüsselweite |
0 mm | Schlüsselweite unteres Abmaß |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,2 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden