Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:44:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

OPTIME-SET-AW5A-GLB4
Wireless condition monitoring sensor
Wireless condition monitoring sensor measuring acceleration and temperature, non-replaceable battery, supports Wirepas mesh-network
Vorzugsprodukt
Teil der OPTIME Solutions - Zusätzliche Produkte, die für den Einsatz erforderlich sind, zusätzliche wiederkehrende Gebühren pro aktivem Sensor.

Measurement
fl | 2 Hz | Lower frequency limit |
fh | 5.000 Hz | Upper frequency limit |
amax | 16 | Amplitude range ± |
3 | Number of measurement axis | |
RMSLow, RMSHigh, ISO, KurtosisLow, KurtosisHigh, H | Calculated KPI | |
Yes | Time waveform | |
≈m | 0,1 kg | Gewicht |
Communication
f | 2,4 GHz ISM band | Frequency band communication, sensor - gateway |
l | 100 m | Sensor range (line of sight) |
per NFC | Sensor activation |
Main Dimensions & Performance Data
h | 86,04 mm | Sensor height (with bolt) |
b1 | 32,58 mm | Sensor width (1) |
b2 | 30,64 mm | Sensor width (2) |
Technical data
Tmax | 85 °C | Upper temperature limit |
Tmin | -40 °C | Lower temperature limit |
IP 69K | Ingress protection | |
tbat | 5 | Calculated battery life |



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Measurement types | Vibration, Temperature | Vibration, Temperature |
Communication sensor - gateway | Wirepas | Wirepas mesh network |
Mounting bolt | M6 | DIN13-1 metric thread |
Explosion Protection | None | None |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2020-08-1 | Customer Success Stories | CSS 0144 | Deutsch
Flächendeckende Überwachung reduziert ungeplante Stillstände

2020-12-10 | Customer Success Stories | CSS 0143 | Deutsch
Intelligente Maschinenüberwachung

2021-04-23 | Customer Success Stories | CSS 0158 | Deutsch
Rund um die Uhr sicher überwacht - mit OPTIME von Schaeffler

2020-10-1 | Customer Success Stories | CSS 0145 | Deutsch
Rund um die Uhr sicher überwacht – mit OPTIME von Schaeffler

2024-09-30 | Service-Info | SDO Solution Description | Deutsch
Schaeffler OPTIME Condition-Monitoring

2021-08-26 | Customer Success Stories | CSS 0165 | Deutsch
Serviceprovider denken Voraus

2021-05-3 | Broschüre | FOT General | Deutsch
Wie ich meine Maschinen zum Sprechen bringe

2021-11-19 | Customer Success Stories | CSS 0177 | Deutsch