Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:16:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

OPTIME-GATEWAY-T-LTE-NOSIM-EU
Gateway
Gateway für den Betrieb in einem Wirepas Mesh-Netzwerk, mit Mobilfunkanbindung, WLAN und Netzwerkanschluss
Teil der OPTIME Solutions - Zusätzliche Produkte, die für den Einsatz erforderlich sind, zusätzliche wiederkehrende Gebühren pro aktivem Sensor.

Technische Daten
Ethernet Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) | Kommunikation zum lokalen Zugangspunkt | |
IP67 | IP-Schutzklasse | |
≈m | 0,75 kg | Gewicht |
Stromversorgung
wide range, 100-240V, 50/60 Hz | Spannungsversorgung | |
none | Altern. Spannungsversorgung |
Zusätzliche Informationen
yes | Aussenbereich | |
no | Opt. Externe Antennen (LTE) |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
L | 210 mm | Länge |
B | 130 mm | Breite |
h | 80 mm | Höhe |



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Region | EU | |
Verbindung Sensor - Gateway | 2G/3G/4G | |
eingebauter LTE-Stick | Mit | Mit |
Simkarte inklusive | N | Nein |
Reselling | Ja |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2020-08-1 | Customer Success Stories | CSS 0144 | Deutsch
Flächendeckende Überwachung reduziert ungeplante Stillstände

2020-12-10 | Customer Success Stories | CSS 0143 | Deutsch
Intelligente Maschinenüberwachung

2021-04-23 | Customer Success Stories | CSS 0158 | Deutsch
Rund um die Uhr sicher überwacht - mit OPTIME von Schaeffler

2020-10-1 | Customer Success Stories | CSS 0145 | Deutsch
Rund um die Uhr sicher überwacht – mit OPTIME von Schaeffler

2024-09-30 | Service-Info | SDO Solution Description | Deutsch
Schaeffler OPTIME Condition-Monitoring

2021-08-26 | Customer Success Stories | CSS 0165 | Deutsch
Serviceprovider denken Voraus

2021-05-3 | Broschüre | FOT General | Deutsch
Wie ich meine Maschinen zum Sprechen bringe

2021-11-19 | Customer Success Stories | CSS 0177 | Deutsch