Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:25:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7210-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7210E.T.P4S.UL, B7210E.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 41.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 21.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.260 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 14.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,463 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 57 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 83 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 62,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 66,8 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 62,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 66,8 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 26,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 352 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.221 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 2.553 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.027 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 3.697 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 8.006 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 138 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 223 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 303 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager B7210-E-T-P4S-UL
In Arbeit für B7210-E-T-P4S-UL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.