Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:33:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7207-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindle bearing B72..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter |
D | 72 mm | Outside diameter |
B | 17 mm | Width |
Cr | 25.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 12.600 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.340 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 20.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG Oil | 34.000 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
≈m | 0,288 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da | 44 mm | Diameter shaft shoulder |
da | h12 | Diameter shaft shoulder clearance |
Da | 63 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da | H12 | Shoulder diameter outer ring clearance |
ra max | 1 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximum recess radius |
Etk min | 47,8 mm | Minimum diameter injection pitch |
Etk max | 51 mm | Maximum diameter injection pitch |
Etk1 min | 47,8 mm | Minimum diameter injection pitch |
Etk1 max | 51 mm | Maximum diameter injection pitch |
a | 15,7 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
α | 15 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Additional information
FV L | 134 N | Preload force light |
FV M | 443 N | Preload force medium |
FV H | 887 N | Preload force heavy |
KaE L | 418 N | Lift-off force light |
KaE M | 1.500 N | Lift-off force medium |
KaE H | 3.223 N | Lift-off force heavy |
ca L | 45 N/µm | Axial rigidity light |
ca M | 78 N/µm | Axial rigidity medium |
ca H | 112 N/µm | Axial rigidity heavy |
Betriebsbedingungen für Lager B7207-C-T-P4S-UL
In Arbeit für B7207-C-T-P4S-UL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch