Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:05:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71952-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B71952C.T.P4S.UL
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 295.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 290.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 17.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 3.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 11,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 278 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 342 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 290,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 301,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 290,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 301,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 64,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 1.615 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 5.221 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 10.556 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 4.894 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 16.900 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 36.243 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 222 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 368 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 518 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch