Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:45:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71948-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B71948E.T.P4S.UL, B71948E.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 320 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 218.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 208.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 13.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 3.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 6,997 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 254 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 307 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 264,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 272,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 264,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 272,9 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 84,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 1.760 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 6.279 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 13.255 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 5.092 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 18.673 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 40.536 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 488 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 781 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 1.052 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |