Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:59:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7048-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 360 mm | Außendurchmesser |
| B | 56 mm | Breite |
| Cr | 320.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 310.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 19.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 3.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 5.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| ≈m | 16,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 260 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 341 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
| Etk min | 277,1 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk max | 290 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 min | 277,1 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 max | 290 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| a | 97,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 2.914 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 9.801 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 20.327 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 8.437 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 29.140 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 62.090 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 521 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 817 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 1.092 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |