Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:01:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Abmessungen
D | 130 mm | Außendurchmesser |
h | 25 mm | Höhe |
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 10 mm | Nutbreite |
b | 8 mm | Bohrungsdurchmesser Durchgangsloch |
H11 | Passung Bohrungsdurchmesser Durchgangsloch | |
c | 10 mm | Abstand Bohrung |
t | 4 mm | Nuttiefe |
≈m | 1,189 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AM90 | Passende Mutter |
Downloads: