Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:27:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Abmessungen
D | 110 mm | Außendurchmesser |
h | 25 mm | Höhe |
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 8 mm | Nutbreite |
b | 8 mm | Bohrungsdurchmesser Durchgangsloch |
H11 | Passung Bohrungsdurchmesser Durchgangsloch | |
c | 10 mm | Abstand Bohrung |
t | 3,5 mm | Nuttiefe |
≈m | 0,73 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AM75, AM80, AM85 | Passende Mutter |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch