Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:37:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Abmessungen
D | 98 mm | Außendurchmesser |
h | 25 mm | Höhe |
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 8 mm | Nutbreite |
b | 8 mm | Bohrungsdurchmesser Durchgangsloch |
H11 | Passung Bohrungsdurchmesser Durchgangsloch | |
c | 10 mm | Abstand Bohrung |
t | 3,5 mm | Nuttiefe |
≈m | 0,591 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
AM65, AM70 | Passende Mutter |
Downloads: