Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:09:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29456-E1-XL-N1
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL, ohne Bordring
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
29456-E1-N1



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 520 mm | Außendurchmesser |
T | 145 mm | Höhe |
Ca | 5.200.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 15.800.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.500.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.230 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 124,44 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 395 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 446 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 530 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 320 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
db1 max | 302 mm | Maximaler Fasendurchmesser der Distanzhülse |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
30 ° | Fasenwinkel der Distanzhülse |
Abmessungen
D1 | 372 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 473,1 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 70 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T3 | 95 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T5 | 130,5 mm | Abstand Wellenscheibe - Käfig |
A | 166 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Wärmebehandlung | Standard | Standard |
Käfig | Standard | Blechkäfig |
Verdrehsicherung an der Gehäusescheibe | N1 | Verdrehsicherung an der Gehäusescheibe |
Hebebohrungen | Ohne | |
Eingeengte Breite und Neigungsschwankung | Norm | Norm |
Messprotokoll | Ohne | Ohne |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern