Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:53:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



207-XL-NPP-B-C3
Einstell-Rillenkugellager
Einstell-Rillenkugellager 2..-NPP-B, sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
207-NPP-B-C3

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,27 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 42,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch