Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:18:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL181868-E
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1818..-E, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde, Bauform SL18
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 340 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 420 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 485.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 960.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 100.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 810 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 570 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 10,68 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 365,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 365,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 392,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 402 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 402,2 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 365,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 392,5 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | ||
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager SL181868-E
In Arbeit für SL181868-E
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau