Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:38:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MF-INDUCTOR-44KW-35M-D19-180C
Medium frequency inductor
Flexible MF inductor, Ø 19mm for 44kW generators
Ersetzt
3502005351
Vorzugsprodukt
Technical data
L | 35 m | Length |
D | 19 mm | Cable diameter |
Pmax | 44 kW | For generators with power, max. ... |
ϑmax | 180 °C | Max. permitted heating temperature |
140 mm | Min. winding diameter (approx.) | |
≈m | 32 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | 44 flex | Flexible for 44 kW generators |
Zuletzt angesehene Produkte