Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:48:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MF-INDUCTOR-22KW-15M-D20-300C
Medium frequency inductor
Flexible MF inductor Ø 20mm, for 10 kW and 22 kW generators
Ersetzt
3502007151
Vorzugsprodukt
Technical data
L | 15 m | Length |
D | 20 mm | Cable diameter |
Pmax | 22 kW | For generators with power, max. ... |
ϑmax | 300 °C | Max. permitted heating temperature |
120 mm | Min. winding diameter (approx.) | |
≈m | 9 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | 10/22 flex | Flexible for 10 and 22 kW generators |
Zuletzt angesehene Produkte