Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:25:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ACC-SET-HP43-HSP43
Abziehplatten-Set
BETEX Abzieher zur schonenden Demontage von kompletten Lagern, Lager-Innenringen und anderen Komponenten, so dass die Abziehkraft nicht über bewegliche Teile übertragen wird. Das zu demontierende Teil muss radial und axial gut zugänglich sein.
Ersetzt
791100
Produktinformationen




Metrisch
Imperial
Technische Daten
wmin | 12 mm | Spannweite, min. |
wmax | 70 mm | Spannweite, max. |
tmax | 224 mm | Spanntiefe, max. |
A | 163 mm | |
Bmin | 100 mm | |
Bmax | 145 mm | |
FZ max | 35 kN | Max. zulässige Abziehkraft |
≈m | 7,5 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
mit der Pumpen-/Zylindereinheit eines HP/HSP-Abziehers | Verwendbarkeit | |
1 Abzieherbrücke, 2 Abziehstangen, 1 Satz Abziehplatten, Tragekoffer | Lieferumfang |
Downloads: