Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:51:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
pmax | 4.000 bar | Maximaler Betriebsdruck |
V̇H | 0,5 cm³ | Öldurchfluss/Hub |
Vmax | 1,8 l | Volumen des Ölbehälters |
Veff | 1,6 l | Nutzbare Ölmenge |
η40 | 32 – 46 mm²/s | Ölviskosität nach ISO VG bei 40°C |
L0 | 2.000 mm | Schlauchlänge |
Schnellkupplung G¼ | Kupplung | |
590 mm | Länge Pumpe | |
130 mm | Breite Pumpe | |
210 mm | Höhe Pumpe | |
≈m | 7,8 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
bevorzugt für Hochdruck-Anwendungen, z.B. Aus- und Einbau von Lagern und Komponenten mittels des Druckölverfahrens | Anwendung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | PUMP | Baureihe PUMP |
Version | HPA | Für Hochdruck-Anwendungen |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden