Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:58:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

AHP-703-SET
Hydraulikpumpe, manuell
BETEX Aluminium-Handpumpe, zweistufig, im Set mit Manometer, T-Stück, Schlauch, Kupplungen und Stahlbox
Ersetzt
7265751
Produktinformationen

Technische Daten
pmax | 700 bar | Maximaler Betriebsdruck |
p1 | 20 bar | Betriebsdruck, 1. Stufe |
V̇H1 | 12,9 cm³ | Öldurchfluss/Hub, 1. Stufe |
V̇H2 | 2,3 cm³ | Öldurchfluss/Hub, 2. Stufe |
Vmax | 2 l | Volumen des Ölbehälters |
Veff | 1,62 l | Nutzbare Ölmenge |
einfachwirkend | Zylinderkompatibilität | |
3/8" NPT | Schlauchanschluss Pumpenkörper | |
623 mm | Länge Pumpe | |
150 mm | Breite Pumpe | |
135 mm | Höhe Pumpe | |
6,3 kg | Gewicht Pumpe | |
761 x 264 x 244 | Abmessungen Stahlbox (mm) | |
≈m | 18,1 kg | Gewicht 1 |
Abmessungen
A | 623 mm | |
B | 556 mm | |
C | 150 mm | |
D | 102 mm | |
E | 135 mm | |
F | 135 mm | |
G | 50 mm | |
H | 37 mm |
Zusätzliche Informationen
bevorzugt in Kombination mit Hydraulikzylindern und hydraulischen Abziehern HXP | Anwendung |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | AHP | Aluminium-Leichtgewicht-Handpumpe, 2-stufig |
Version | HC | Für Anwendung mit Hydraulikzylindern |