Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:53:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
d | 850 mm | Innendurchmesser (Toleranz: H7) |
D | 1.275 mm | Außendurchmesser |
B | 95 mm | Breite |
D1 | 1.135 mm | |
d1 | 905 mm | |
s | 38 mm | Hub, max. |
3.685 cm² | Kolbenfläche | |
300 bar | Druck, max. | |
11.060 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 520,3 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | HEAVY | Verstärkte Ausführung ohne Gewinde |