Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:42:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
d | 450 mm | Innendurchmesser (Toleranz: H7) |
D | 690 mm | Außendurchmesser |
B | 63 mm | Breite |
D1 | 610 mm | |
d1 | 490 mm | |
s | 17 mm | Hub, max. |
1.037 cm² | Kolbenfläche | |
400 bar | Druck, max. | |
4.150 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 104,5 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | HEAVY | Verstärkte Ausführung ohne Gewinde |