Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:38:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
50-kg-Hobbock | Verwendung | |
Manuelle Pumpe | Bauform | |
G1/4 (Außengewinde) | Anschluss Fettauslass | |
30 mm | Ansaugrohr Durchmesser | |
750 mm | Ansaugrohr Länge | |
NLGI 3 | Maximale Konsistenzklasse | |
+10 °C ... +40 °C | Fetttemperatur (NLGI 2) | |
≈m | 4,5 kg | Gewicht |
Downloads: