Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:52:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B1-Z8-W
Kettenschmierritzel
Kettenschmierritzel Simplex, Schmierstoffzufuhr radial
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Technische Daten
Schmierung von Ketten | Verwendung | |
Simplex (einreihig) | Ausführung | |
radial | Schmierstoffzufuhr | |
Ritzel: Kunststoff, Rolle: offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
top | 0 °C … +60 °C | Einsatztemperatur |
7 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl | Schmierstoff | |
16 B-1 | Kettentyp nach ISO 606 | |
z | 8 | Zähnezahl |
d | 66,37 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 75 mm | |
db | 48 mm | |
B1 | 40 mm | |
B2 | 10 mm | |
L1 | 30,7 mm | |
L2 | 50,7 mm | |
L3 | 71,4 mm | |
W | 24 mm | Schlüsselweite |
≈m | 0,4 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | AB-/B-1 | Kettenschmierritzel, Simplex-Ausführung |