Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:40:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

NSSS-502
Hydraulikzylinder, 700 bar
BETEX NSSS Standardzylinder, einfachwirkend, Federrückzug, 50T Klasse
Ersetzt
8230502
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Technische Daten
50 | Kapazitätsklasse (Tonnen) | |
sp | 51 mm | Hub |
Fa | 496 kN | Druckkraft, max. |
pmax | 700 bar | Betriebsdruck, max. |
Voil | 361 cm³ | Ölvolumen |
A | 177 mm | Bauhöhe, eingefahren |
B | 228 mm | Bauhöhe, ausgefahren |
D | 127 mm | Außendurchmesser |
E | 95 mm | Zylinder Bohrungsdurchmesser |
F | 80 mm | Kolbenstangendurchmesser |
H | 33 mm | Abstand Ölanschluss unten |
J | 70 mm | Druckstück Durchmesser |
K | 3 mm | Druckstück Überstand |
U | 95 mm | Bodenbefestigungsbohrungen, Lochkreis |
V | 1/2"-13 UNC | Bodenbefestigungsbohrungen, Gewinde (UNC) |
Z | 19 mm | Bodenbefestigungsbohrungen, Gewindetiefe |
W | 5"-12 UN | Kragengewinde (UN) |
X | 55 mm | Kragengewinde, Länge |
≈m | 15 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
hartverchromter, gehärteter Kolben, Zylinderinnenseite gewalzt, Außenseite sandgestrahlt mit schwarzer Nitridbeschichtung, Kupplung mit Staubkappe | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | NSSS | Standardzylinder |
Version | 50T | Kapazitätsklasse 50 |