Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:45:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RNA2202-2RSR
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
RNA 2202 PP, RNA 2202.2RS, RNA2202.2RS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 35 mm | Außendurchmesser |
Fw | 20 mm | Hüllkreis innen |
C | 13,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 6.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 9.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 1.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 3.400 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 60 g | Gewicht |
Abmessungen
D1 min | 26 mm | Anschlußmaß min. |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Zuletzt angesehene Produkte