Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:15:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NA2206-2RSR
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
NA 2206 PP, NA 2206.2RS, NA2206.2RS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 62 mm | Außendurchmesser |
F | 35 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 19,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 17.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 26.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 3.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 1.400 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 324 g | Gewicht |
Abmessungen
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 20 mm | Breite des Lagers |
D1 min | 43 mm | Anschlußmaß min. |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RSR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring Schmierbohrung |
Eigenschaften