Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:55:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KR5203-2RS
Zapfenlaufrolle
Kurvenrollen KR52..-2RS, zweireihig, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
KR 5203 NPPU
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 47 mm | Außendurchmesser |
d1 | 18 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 58,8 mm | Breite |
Cr w | 12.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 8.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 425 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 5.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,29 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 max | 18,5 mm | Maximale Breite über Anlaufscheiben |
B2 | 40,5 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
C | 17,5 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 0,8 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
d2 | 22,9 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
G | M18X1,5 | Gewinde |
IG | 21 mm | Gewindelänge |
W | 8 mm | Schlüsselweite |
R | 500 mm | Mantelradius |
Zusätzliche Informationen
MA | 115 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Beidseitig Lippendichtung, axial dichtend |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | Without | Ohne |
Montagehilfe Kopf | I6 | Innensechskant |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch